RET2001_087N6476_Left

RET2001M, 230Vac

087N6470

RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: RET

Препоръчителна замяна: 087N6476

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Label productYes
Material DescriptionRET2001M Digi Stat 230V
Product line03
UNSPSC CODE41112209
Брой канали1
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаRET2001
Височина [mm]86 mm
Вкл./изкл. Модулиращ контролДа
Гаранция [Година]2
Група продуктиСтайни терморегулатори, RET
Дизайнерски стандартEN 60730-2-9
Дисплей с фоново осветлениеДа
Дълбочина [mm]43 mm
Задна плочаCustom Backplate
Защита от замръзванеДа
Име на категорияDigital Thermostat
Индикатор на състояниетоДа
Индуктивен номинал на изходно реле [A]1 A
Характеристика
Стойност
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Компрометиране на регулиранетоСтепен 2
МатериалABS+PC, non-flammable
Модулирано управлениеДа
Монтаж2 Wire
Ограничител на температурата [°C] [Макс.]35 °C
Ограничител на температурата [°C] [Мин.]5 °C
ОдобрениеCEUKCA
Околна температура [°C] [Макс.]40 °C
ОписаниеRET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
Описание на продуктаRET2001M
ПриложениеRoom heating
Резистивен номинал на изходно реле [A]3 A
Тест за твърдост на сачма [°C]75 °C
Тип контролВкл./изкл. Модулиращ контрол
Тип на подаване230Vac
Толеранс±10%
Управление на включване/изключванеДа
ЦвятБял RAL 9010
Честота [Hz]50/60 Hz
Ширина [mm]86.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.207 Kilogram
Нето тегло0.17 Kilogram
Volume0.604 Cubic decimeter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425239359
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens