RET2001M - V2, 230Vac
087N6476
RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
087N6476
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.38.18.3.1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | RET2001M Digi Stat 230V, V2 |
| Product line | 03 |
| SCIP dossier no. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIP dossier product name | Electronic programmable room thermostat |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Брой канали | 1 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | RET2001 |
| Височина [mm] | 86 mm |
| Вкл./изкл. Модулиращ контрол | Да |
| Гаранция [Година] | 5 |
| Група продукти | Стайни терморегулатори, RET |
| Дизайнерски стандарт | EN 60730-2-9 |
| Дисплей с фоново осветление | Да |
| Дълбочина [mm] | 43 mm |
| Задна плоча | Custom Backplate |
| Защита от замръзване | Да |
| Име на категория | Digital Thermostat |
| Индикатор на състоянието | Да |
| Индуктивен номинал на изходно реле [A] | 1 A |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 7(c)-I7(a)6(c) |
| Компрометиране на регулирането | Степен 2 |
| Материал | ABS+PC, non-flammable |
| Модулирано управление | Да |
| Монтаж | 3 Wire |
| Ограничител на температурата [°C] [Макс.] | 35 °C |
| Ограничител на температурата [°C] [Мин.] | 5 °C |
| Одобрение | CEUKCA |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 40 °C |
| Описание | RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat |
| Описание на продукта | RET2001M - V2 |
| Приложение | Room heating |
| Резистивен номинал на изходно реле [A] | 3 A |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тест за твърдост на сачма [°C] | 75 °C |
| Тип контрол | On/Off load compensation |
| Тип на подаване | 230Vac |
| Толеранс | ±10% |
| Управление на включване/изключване | Да |
| Цвят | Бял RAL 9010 |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
| Ширина [mm] | 86.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 200 Gram |
| Нето тегло | 129.8 Gram |
| Volume | 0.69 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419151 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |