19112321_Devireg 233,w.room sensor White front

Терморегулатори, DEVIreg™ 233, Тип на сензора: Под

19112321

Тип на дисплея: ДИСПЛЕЙ НО.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Термостати

Препоръчителна замяна: 140F1170

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
2-полюсен прекъсвачНе
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN монтиранеНе
Material DescriptionDevireg 233,w.room sensor White front, b
Product line21
UL одобрениеNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type2-year product warranty
Активен товар макс [A]13 A
В обхвата на WEEEYes
Вид на продуктаDEVIreg™ 233
Височина [mm]71 mm
Височина опаковка [mm]85 mm
Гаранция [Година]2
Група продуктиТерморегулатори
Дебелина опаковка [mm]140 mm
Дълбочина [mm]31 mm
Елемент IP клас41
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Захранващо напрежение [V] AC [макс]240 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]220 V
Защита от замръзване [°C]5 °C
Индуктивен товарcos φ= 0.3 max 1A
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Макс. размер на кабел с клема [mm²]2 x 2.5
Настройка на скала0 - 6
Характеристика
Стойност
ОдобрениеCE
Околна температура [°C] [Макс.]40 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
ОписаниеDEVIreg 233,с въздушен сензор, бял
Описание на продуктаDEVIreg™ 233
Определителна точка на сензор [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Прекъсвач на реле1-полюсен
ПриложениеFloor heating
Разход на енергия в режим готовност [W] [Макс.]1.70 W
Сертифицирана компанияCE
Степен на замърсяване2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура – стая [°C] [Макс.]45 °C
Температура – стая [°C] [Мин.]5 °C
Температура на съхранение [°C] [Макс.]65 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-20 °C
Тестова температура на деформация [°C]75 °C
Тип индикаторLED
Тип на дисплеяДИСПЛЕЙ НО.
Тип на сензораПод
Тип управлениеХистерезис
Хистерезис (+/-)0.40
ЦвятБял RAL 9010
Ширина [mm]0.00 mm
Ширина опаковка [mm]95 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.202 Kilogram
Нето тегло0.2 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume1.131 Liter
EAN/UPC5703466168981