140F1170_InControl

Терморегулатори

140F1170

Температура – под [°C]: 5 - 35, Температура – стая [°C]: 15 - 35, Тип на дисплея: LED

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg0.000
1 Тегло на първичния акумулатор Kg0.000
2-полюсен прекъсвачНе
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN монтиранеНе
Material DescriptionDEVIreg InControl
Product line21
SCIP dossier no.a473a671-12f6-41d7-93cc-03ddabde672e
SCIP dossier product nameDEVIREG INCONTROL - Room thermostat
UL одобрениеNo
Warranty type5-year product warranty
Активен товар макс [A]16 A
Батерия qty1
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Вид на продуктаDEVIreg Incontrol
Височина [mm]71 mm
Гаранция [Година]5
Група продуктиТерморегулатори
Дисплей (Да/Не)Не
Дълбочина [mm]34 mm
Елемент IP клас21
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Захранващо напрежение [V] AC [макс]240 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]220 V
Защита от замръзване [°C]5 °C
Индуктивен товарcos φ= 0.3 max 1A
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)7(c)-I
Макс. ограничител на температурата [°C] [Макс.]35 °C
Макс. размер на кабел с клема [mm²]2 x 2.5
Налична EPDYes
Характеристика
Стойност
Настройка на скала5 - 35ºC
ОдобрениеBluetoothCEZigbeeIntertek Semko
Околна температура [°C] [Макс.]35 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
ОписаниеDEVIreg InControl
Описание на продуктаDEVIreg™ InControl
Определителна точка на сензор [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Прекъсвач на реле1-полюсен
ПриложениеFloor heating
Разход на енергия в режим готовност [W] [Макс.]0.15 W
Резервна батерияДа
Сертифицирана компанияIntertek Semko
Софтуерен класA
Съвместима рамкова системаНе
Съвместимост на чуждестранен тип сензорДа
Съдържа батерииYes
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура – под [°C] [Макс.]35 °C
Температура – под [°C] [Мин.]5 °C
Температура – стая [°C] [Макс.]35 °C
Температура – стая [°C] [Мин.]15 °C
Температура на съхранение [°C] [Макс.]60 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-25 °C
Тестова температура на деформация [°C]75 °C
Тип или име на батериятаReflowable Lithium Rechargeable Battery (MS621R)
Тип на дисплеяLED
Тип на сензораFloor (Room optional)
Тип управлениеPWM
ЦвятБял RAL 9016
Ширина [mm]44.00 mm
Ширина на продукта [mm]44 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло168 Gram
Нето тегло114 Gram
Характеристика
Стойност
Volume0.722 Liter
EAN/UPC5703466250419