ECflex 50T 75T 100T

Нагревателни рогозки, ECflex 100T, 11.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230, 1120 W

088L6362

ECflex 100T 11,0m² 230V 1120W

Препоръчителна замяна: 140F1459

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECflex 100T 11,0m² 230V 1120W
Product line21
UL одобрениеNo
UV защитеноНе
Warranty type20-year full service warranty
Без оловоДа
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаECflex 100T
Външна изолацияPVC
Гаранция [Година]20
Група продуктиНагревателни рогозки
Диаметър на кабел [mm]6.9 mm
Дължина на рогозката [m]14.70 m
Дължина на студен свързващ проводник [m]4.0 m
Екраниране на кабелАлуфолио 100%
Елемент IP класIPX7
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Зона на покритие [m²]11.00 m²
Изолация на проводникаXLPE
Количество на студен свързващ проводник1
Количество проводимост на студен свързващ проводник3
Монтажна температура [°C] [Мин.]-5 °C
Характеристика
Стойност
Мощност на рогозка [W/m²]100 W/m²
Нагревателен принципСериен активен
Нагревателна мощност [W]1120 W
Налична EPDYes
Неработна температура [°C] [Макс.]90 °C
ОдобрениеCE
ОписаниеECflex 100T 11,0m² 230V 1120W
Плътност [mm]6.90 mm
ПриложениеFloor heating
Работна температура [°C] [Макс.]60 °C
Размер на студен свързващ проводник [mm²]1.5 mm²
Сертифицирана компанияIntertek Semko
Студен свързващ проводникДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Съпротивление на кабел [Ohm]47.1000 Ohm
Тип кабелДвупроводен кабел
Тип студен свързващ проводникDTCL
Устойчивост на пламъкДа
Цвят на външна изолацияЧервен
Ширина на рогозката [m]0.8 m
Якост на натиск [N]>1500 N
Якост на опън [N]>500 N

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло6 Kilogram
Нето тегло5.95 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume36.3 Liter
EAN/UPC5703466245224