Нагревателни рогозки, DEVIflex 100T, 100 W/m², 11.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230
140F1459
Тип кабел: Двупроводен кабел, Ширина на рогозката [m]: 0.8, Дължина на рогозката [m]: 14.7
140F1459
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DEVIflex 100T 11,0m² 230V 1120W |
| Product line | 21 |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | DEVIflex 100T |
| Външна изолация | PVC |
| Гаранция [Година] | 20 |
| Група продукти | Нагревателни рогозки |
| Диаметър на кабел [mm] | 6.9 mm |
| Дължина на рогозката [m] | 14.70 m |
| Дължина на студен свързващ проводник [m] | 6.0 m |
| Екраниране на кабел | Алуфолио 100% |
| Елемент IP клас | IPX7 |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Зона на покритие [m²] | 11.00 m² |
| Изолация на проводника | XLPE |
| Количество на студен свързващ проводник | 1 |
| Количество проводимост на студен свързващ проводник | 3 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Комплект аксесоари | Synthetic nail - 40 pc in box |
| Монтажна температура [°C] [Мин.] | -5 °C |
| Мощност на рогозка [W/m²] | 100 W/m² |
| Нагревателен принцип | Сериен активен |
| Нагревателна мощност [W] | 1120 W |
| Одобрение | CE |
| Плътност [mm] | 7.90 mm |
| Приложение | Floor heating |
| Размер на студен свързващ проводник [mm²] | 1.5 mm² |
| Студен свързващ проводник | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Съпротивление на кабел [Ohm] | 47.1000 Ohm |
| Тип кабел | Двупроводен кабел |
| Тип студен свързващ проводник | DTCL |
| Цвят на външна изолация | Червен |
| Ширина на рогозката [m] | 0.8 m |
| Якост на натиск [N] | >1500 N |
| Якост на опън [N] | 400 N |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 6.32 Kilogram |
| Нето тегло | 6.203 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 36.3 Liter |
| EAN/UPC | 5703466252963 |