EH 030H8312

Маслени дюзи, EH, 0.55 gal/h, 1.65 kg/h, 60 °, Кух

030H6310

0.55GAL 60EH

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
CENНе
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LE anti-drip valveНе
Material DescriptionNozzle 0.55 gph 60° EH
Product line02
SCIP dossier no.bc812aa0-0b94-4cd9-a8ac-e935e3957fb7
SCIP dossier product name30 H F E - Nozzle 0.40-0.60 gph
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаEH
Група продуктиМаслени дюзи
Капацитет [kg/h]1.65 kg/h
Капацитет [l/h]0.00 L/h
Капацитет [USgal/h]0.55 gal/h
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид10 pc
маркировка на шаблон на впръскванеEH
Описание0.55GAL 60EH
Определителна точка [Kg/h]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Определителна точка [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на материалаМесинг
Тип филтърСинтер
Филтър клас [µm]45
ФормаКоничен
Шаблон на впръскванеКух
Ъгъл на впръскване [°]60 °

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.035 Kilogram
Нето тегло0.034 Kilogram
Volume0.024 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425024832
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm