Адаптер, TSA
068-208166
Типово обозначение: Адаптер, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 45
068-208166
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | T/TE 2 adapter I/24 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP dossier product name | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | TSA |
| Група продукти | TXV accessories |
| Име на програма за части | T2/TE2 |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Количество в опаковка от определен вид | 45 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на присъединителния елемент | МесингМед |
| Наименование на продукта | Адаптер |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | EAC |
| Присъединителен размер [mm] | 10 mm |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Типово обозначение | Адаптер |
| Употребено за продукт | T2 / TE2 |
| Флуидна група | 1 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.055 Kilogram |
| Нето тегло | 0.052 Kilogram |
| Volume | 0.028 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428033039 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |