SV 1 - 3 Float valve

Плувка на вентил, SV 3E

027B0081

Температурен диапазон [°C]: -50 - 65, Описание на продукта: Плувка на вентил, Одобрение: EAC; UA

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Accessory (EF013236)TRUE
Balance pipe Solder conn. size1 1/8 in
Balance pipe Weld conn. size1 in
CE маркировкаYes
Cv стойност [gal/min]0.160 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]16 bar
Differential pressure max[psi]232.0 psi
Float housig materialSteel
Kv стойност [m³/h]0.140 m³/h
Material DescriptionSV3-E FLOAT VALVE
Pilot line conn. size [mm]OD Ø9,8/ID Ø6,8
Pilot line conn. size [mm]OD Ø9,8/ID Ø6,8
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6
SCIP dossier product nameSV
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаSV 3E
Група продуктиРегулиращи вентили за ниво на течност
КатегорияI
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [bar]28.0 bar
Макс. работно налягане [psig]406 psig
Материал на присъединителния елементLow temperature, steel
Материал на тялотоLow temperature steel
Наименование на продуктаПлувка на вентил
номинална мощност [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
номинална мощност [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Номинална мощност R134a [kW]10.00 kW
Номинална мощност R134a [TR]2.84 TR
Номинална мощност R22 [TR]3.70 TR
Номинална мощност R404A/R507 [TR]2.76 TR
Номинална мощност R717 [TR]18.2 TR
Номинална мощност R22 [kW]13.00 kW
Номинална мощност R404A/R507 [TR]9.70 kW
Номинална мощност R717 [kW]64.0 kW
ОдобрениеCEEACUA
Описание на продуктаПлувка на вентил
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температурен диапазон [°F] [макс]149 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-58 °F
Тип на свързване на пилотната линияWelding
Флуидна група12
Хладилни агентиR1270R170R290R600R600aRE170

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло7.608 Kilogram
Нето тегло7.035 Kilogram
Volume20.671 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428292184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm