UT 72 wall mounting version

Термостат, UT 73

060H1302

Температурен диапазон [°C]: 0 - 40, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Дължина на капилярна тръба [mm]: 2000, IP степен на защита от бн. Влияния: IP20
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: UT

Препоръчителна замяна: 060H1702

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP20
Material DescriptionUT 73 THERMOSTAT AUT 0 - +40 CU
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаUT 73
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]55 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]130 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-22 °F
Дължина на капилярна тръба [mm]2000 mm
Електрическа връзкаСкоби на винтове за клеми
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид24 pc
Макс. сензорна температура [°C]90 °C
Характеристика
Стойност
Макс. сензорна температура [°F]195.0 °F
Материал на капилярната тръбаМед
Метод за монтиранеСтена
Наименование на продуктаТермостат
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCEEACRoHSRoHS КитайTYSK
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на сензора (Ø x L) [in]15/64 x 4 44/64 in
Размер на сензора (Ø x L) [mm]6 x 119 mm
степен на контактAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°C] [Макс.]40 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]0 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]105 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]32 °F
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.238 Kilogram
Нето тегло0.104 Kilogram
Volume1.077 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428529549
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm