UT 72 wall mounting version

Термостат, UT 73

060H1702

Температурен диапазон [°C]: 2 - 40, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Дължина на капилярна тръба [mm]: 2000, IP степен на защита от бн. Влияния: IP20

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP20
Material DescriptionUT 73 Thermostat M/24
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаUT 73
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]55 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]130 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-22 °F
Диференциал (FS) [K]3.0 K
Дължина на капилярна тръба [mm]2000 mm
Електрическа връзкаСкоби на винтове за клеми
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид24 pc
Макс. сензорна температура [°C]80 °C
Характеристика
Стойност
Макс. сензорна температура [°F]176.0 °F
Материал на капилярната тръбаМед
Метод за монтиранеСтена
Наименование на продуктаТермостат
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCEEACEMCDLVDRoHSRoHS КитайTYSK
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на сензора (Ø x L) [in]15/64 x 4 44/64 in
Размер на сензора (Ø x L) [mm]6 x 119 mm
степен на контактAC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°C] [Макс.]40 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]2 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]105 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]36 °F
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.237 Kilogram
Нето тегло0.104 Kilogram
Volume1.095 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428567107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm