Пластинчат топлообменник Micro, MPHE H30L-C, Брой пластини: 52
111B6763
Макс. работно налягане [bar]: 48, Функция: Кондензатор, Материал за спояване: Медна спойка
111B6763
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application | Heat pump |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Heat Exchanger H30L-C-52 |
| Model No. | 30 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Бележка за функция | Null |
| Брой пластини | 52 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | MPHE H30L-C |
| Група продукти | Топлообменници |
| Диапазон на проектна температура [°C] [макс] | 200 °C |
| Диапазон на проектна температура [°F] [макс] | 320 °F |
| Диапазон на проектна температура [°C] [мин] | -196 °C |
| Диапазон на проектна температура [°F] [мин] | -390 °F |
| Диапазон на размер на връзка Q1 | G1" |
| Диапазон на размер на връзка Q2 | G1" |
| Диапазон на размер на връзка Q3 | H1/4B |
| Диапазон на размер на връзка Q4 | H1/2R |
| Диапазон на размер на връзка Q5 | Null |
| Диапазон на размер на връзка Q6 | Null |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 48.0 bar |
| Макс. работно налягане [psi] | 696 psi |
| Материал за спояване | Медна спойка |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на пластината | AISI 316L |
| Наименование на продукта | Пластинчат топлообменник Micro |
| Оборудване | Stud;Feet;Lift |
| Одобрение | EACKRAIAPEDRoHSUA |
| Размер на H1 връзка | Null |
| Размер на H2 връзка | Null |
| Размер на H3 връзка | Null |
| Размер на H4 връзка | Null |
| Размер на H5 връзка | Null |
| Размер на H6 връзка | Null |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип на H1 връзка | Null |
| Тип на H2 връзка | Null |
| Тип на H3 връзка | Null |
| Тип на H4 връзка | Null |
| Тип на H5 връзка | Null |
| Тип на H6 връзка | Null |
| Тип на Q1 връзка | G Външна резбова връзка |
| Тип на връзка Q2 | G Външна резбова връзка |
| Тип на връзка Q3 | Свързване със спойка |
| Тип на връзка Q4 | Свързване със спойка |
| Тип на връзка Q5 | Null |
| Тип на връзка Q6 | Null |
| Типово обозначение | H30L-C |
| Функция | Кондензатор |
| Хладилни агенти | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Шаблон на пластина | H |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 4.84 Kilogram |
| Нето тегло | 4.69 Kilogram |
| Volume | 8.806 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424659592 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |