Pic. N45

Пластинчат топлообменник Micro, MPHE H30L-C, Брой пластини: 42

021H4181

Макс. работно налягане [bar]: 48, Функция: Кондензатор, Материал за спояване: Медна спойка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHEX H30L-C-42
Model No.30
Plate material no.AISI 316L
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Бележка за функцияNull
Брой пластини42
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаMPHE H30L-C
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1Null
Диапазон на размер на връзка Q2Null
Диапазон на размер на връзка Q31/4 in
Диапазон на размер на връзка Q43/8 in
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6Null
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]48.0 bar
Макс. работно налягане [psi]696 psi
Материал за спояванеМедна спойка
Характеристика
Стойност
Материал на пластинатаAISI 316L
Наименование на продуктаПластинчат топлообменник Micro
ОборудванеNull
ОдобрениеEACKRAIAPEDRoHSUA
Размер на H1 връзкаG3/4"
Размер на H2 връзкаG3/4"
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
Тип на H1 връзкаG Външна резбова връзка
Тип на H2 връзкаG Външна резбова връзка
Тип на H3 връзкаNull
Тип на H4 връзкаNull
Тип на H5 връзкаNull
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаNull
Тип на връзка Q2Null
Тип на връзка Q3Свързване със спойка
Тип на връзка Q4Свързване със спойка
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеH30L-C
ФункцияКондензатор
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон на пластинаH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло4.299 Kilogram
Нето тегло3.96 Kilogram
Volume8.961 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424267698
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm