Fan speed controller_XGE-EC

Контролер на скоростта на вентилатора, XGE-EC

061H3247

Фабрична настройка [bar]: 28, P диапазон макс. [bar]: 7, Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]: 22, Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]: 39

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 6SE
P диапазон макс. [bar]7.0 bar
P диапазон макс. [psi]101.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Бележки за връзка по наляганеС Schrader
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаXGE-EC
връзка вх. налягане, стд.DIN 8906
Вход по налягане вътрешен/външенFemale
Група продуктиЕлектронни контролери
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]55 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-20 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]131 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-4 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]39.00 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]22.00 bar
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Макс]3.90 MPa
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Мин]2.20 MPa
Характеристика
Стойност
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс]566.00 psig
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин]319.00 psig
Захранващо напрежение [V] DC10.00 V
Идентичен продукт061H3104061H3147
Количество в опаковка от определен вид50 pc
КорпусЗАТВОРЕН
Макс. работно налягане [bar]47.0 bar
Макс. работно налягане [psig]681 psig
Наименование на продуктаКонтролер на скоростта на вентилатора
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCE
Продуктови аксесоариНо.
Размер връзка вх. налягане [in]1/4
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип на връзка вх. наляганеРазширение
Типово обозначениеXGE-6SE
Фабрична настройка [psig]406.0 psig
Хладилни агентиR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR463AR507AR513AR515B

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.224 Kilogram
Нето тегло0.19 Kilogram
Volume0.735 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428531634
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm