Контролер на скоростта на вентилатора, XGE-4MB
061H3242
Фабрична настройка [bar]: 19, Брой фази: 1, P диапазон макс. [bar]: 6, Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]: 10, Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]: 25, Типово обозначение: XGE-4MB
061H3242
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP65 |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller 4MB |
| P диапазон макс. [bar] | 6.0 bar |
| P диапазон макс. [psi] | 87.0 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Брой фази | 1 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | XGE |
| Включени части | Plug |
| връзка вх. налягане, стд. | DIN 8906 |
| Вход по налягане вътрешен/външен | Външен |
| Група продукти | Електронни контролери |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 55 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 131 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -4 °F |
| Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс] | 25.00 bar |
| Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин] | 10.00 bar |
| Диапазон на регулация [MPa] Pe [Макс] | 2.50 MPa |
| Диапазон на регулация [MPa] Pe [Мин] | 1.00 MPa |
| Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс] | 363.00 psig |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин] | 145.00 psig |
| Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 240 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 200 V |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 50 pc |
| Корпус | ЗАТВОРЕН |
| Макс. работно налягане [bar] | 47.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 681 psig |
| Макс. ток изход/ фаза [A] | 3 A |
| Мин. скорост настройка [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| Наименование на продукта | Контролер на скоростта на вентилатора |
| Налягане при пръсване [bar] | 131.0 bar |
| Налягане при пръсване [psig] | 1900 psig |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | CE |
| Продуктови аксесоари | Electron. control accessories |
| Размер връзка вх. налягане [in] | 1/4 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип на връзка вх. налягане | Разширение |
| Типово обозначение | XGE-4MB |
| Фабрична настройка [psig] | 276.0 psig |
| Хладилни агенти | R134aR22R404AR407CR407FR407HR448AR449AR449BR450AR452AR513A |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.266 Kilogram |
| Нето тегло | 0.253 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.735 Liter |
| EAN/UPC | 5702428275477 |