Fan speed controller, XGE-4MI

Контролер на скоростта на вентилатора, XGE-4MI

061H3241

Фабрична настройка [bar]: 19, Брой фази: 1, P диапазон макс. [bar]: 6, Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]: 10, Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]: 25, Типово обозначение: XGE-4MI

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
Compatible motorsAC fan motors
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 4MI I/60
P диапазон макс. [bar]6.0 bar
P диапазон макс. [psi]87.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Бележки за връзка по наляганеС Schrader
Брой фази1
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаXGE
връзка вх. налягане, стд.DIN 8906
Вход по налягане вътрешен/външенFemale
Група продуктиЕлектронни контролери
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]55 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-20 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]131 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-4 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]25.00 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]10.00 bar
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Макс]2.50 MPa
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Мин]1.00 MPa
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс]363.00 psig
Характеристика
Стойност
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин]145.00 psig
Захранващо напрежение [V] AC [макс]240 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]200 V
Идентичен продукт061H3240
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид60 pc
КоментариPLUG ORDERED SEPARATELY
КорпусЗАТВОРЕН
Макс. работно налягане [bar]47.0 bar
Макс. работно налягане [psig]681 psig
Макс. ток изход/ фаза [A]3 A
Мин. скорост настройка [%]35%@60Hz45%@50Hz
Наименование на продуктаКонтролер на скоростта на вентилатора
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCE
Продуктови аксесоариElectron. control accessories
Размер връзка вх. налягане [in]1/4
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип на връзка вх. наляганеРазширение
Типово обозначениеXGE-4MI
Фабрична настройка [psig]276.0 psig
ФункцияMin. speed
Хладилни агентиR134aR22R404AR407CR407FR407HR448AR449AR449BR450AR452AR513A
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.211 Kilogram
Нето тегло0.2 Kilogram
Volume0.775 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428275484
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm