XGE fan speed controller

Контролер на скоростта на вентилатора, XGE-6C

061H3160

Фабрична настройка [bar]: 28, Брой фази: 1, P диапазон макс. [bar]: 7, Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]: 22, Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]: 39, Типово обозначение: XGE-6C

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
Compatible motorsAC fan motors
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 6C
P диапазон макс. [bar]7.0 bar
P диапазон макс. [psi]101.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Бележки за връзка по наляганеС Schrader
Брой фази1
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаXGE
Включени частиPlug
връзка вх. налягане, стд.DIN 8906
Вход по налягане вътрешен/външенFemale
Група продуктиЕлектронни контролери
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]55 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-20 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]131 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-4 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]39.00 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]22.00 bar
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Макс]3.90 MPa
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Мин]2.20 MPa
Характеристика
Стойност
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс]566.00 psig
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин]319.00 psig
Захранващо напрежение [V] AC [макс]240 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]200 V
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид50 pc
КорпусЗАТВОРЕН
Макс. работно налягане [bar]47.0 bar
Макс. работно налягане [psig]681 psig
Макс. ток изход/ фаза [A]3 A
Мин. скорост настройка [%]35%@60Hz45%@50Hz
Наименование на продуктаКонтролер на скоростта на вентилатора
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCE
Продуктови аксесоариElectron. control accessories
Размер връзка вх. налягане [in]1/4
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип на връзка вх. наляганеРазширение
Типово обозначениеXGE-6C
Фабрична настройка [psig]406.0 psig
ФункцияCut Off
Хладилни агентиR407HR410AR449BR450AR513A
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.272 Kilogram
Нето тегло0.19 Kilogram
Volume0.746 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428275538
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm