Fan speed controller, XGE-4MI

Контролер на скоростта на вентилатора

061H3146

Фабрична настройка [bar]: 19, P диапазон макс. [bar]: 6, Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]: 10, Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]: 25

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
Compatible motorsEC fan motors
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 4SEI I/60
P диапазон макс. [bar]6.0 bar
P диапазон макс. [psi]87.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Бележки за връзка по наляганеС Schrader
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаXGE
връзка вх. налягане, стд.DIN 8906
Вход по налягане вътрешен/външенFemale
Група продуктиЕлектронни контролери
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]55 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-20 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]131 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-4 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]25.00 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]10.00 bar
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Макс]2.50 MPa
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Мин]1.00 MPa
Характеристика
Стойност
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс]362.00 psig
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин]145.00 psig
Захранващо напрежение [V] DC10.00 V
Идентичен продукт061H3246
Количество в опаковка от определен вид60 pc
КоментариPLUG ORDERED SEPARATELY
КорпусЗАТВОРЕН
Макс. работно налягане [bar]47.0 bar
Макс. работно налягане [psig]681 psig
Наименование на продуктаКонтролер на скоростта на вентилатора
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCE
Продуктови аксесоариElectron. control accessories
Размер връзка вх. налягане [in]1/4
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип на връзка вх. наляганеРазширение
Типово обозначениеXGE-4SEI
Фабрична настройка [psig]276.0 psig
Хладилни агентиR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR463AR507AR513AR515B

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.225 Kilogram
Нето тегло0.19 Kilogram
Volume0.735 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428531597
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm