Контролер на скоростта на вентилатора, XGE-EC
061H3145
Фабрична настройка [bar]: 8, P диапазон макс. [bar]: 4.5, Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]: 8, Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]: 18
061H3145
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP65 |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller 2SEI I/60 |
| P диапазон макс. [bar] | 4.5 bar |
| P диапазон макс. [psi] | 65.0 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Бележки за връзка по налягане | С Schrader |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | XGE-EC |
| връзка вх. налягане, стд. | DIN 8906 |
| Вход по налягане вътрешен/външен | Female |
| Група продукти | Електронни контролери |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 55 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 131 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -4 °F |
| Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс] | 18.00 bar |
| Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин] | 8.00 bar |
| Диапазон на регулация [MPa] Pe [Макс] | 1.80 MPa |
| Диапазон на регулация [MPa] Pe [Мин] | 0.80 MPa |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс] | 261.00 psig |
| Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин] | 116.00 psig |
| Захранващо напрежение [V] DC | 10.00 V |
| Идентичен продукт | 061H3245 |
| Количество в опаковка от определен вид | 60 pc |
| Корпус | ЗАТВОРЕН |
| Макс. работно налягане [bar] | 47.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 681 psig |
| Наименование на продукта | Контролер на скоростта на вентилатора |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | CE |
| Продуктови аксесоари | Но. |
| Размер връзка вх. налягане [in] | 1/4 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип на връзка вх. налягане | Разширение |
| Типово обозначение | XGE-2SEI |
| Фабрична настройка [psig] | 116.0 psig |
| Хладилни агенти | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR463AR507AR513AR515B |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.225 Kilogram |
| Нето тегло | 0.19 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.735 Liter |
| EAN/UPC | 5702428531580 |