Fan speed controller, XGE-4MI

Контролер на скоростта на вентилатора, XGE-4CBI

061H3143

Фабрична настройка [bar]: 19, Брой фази: 1, P диапазон макс. [bar]: 6, Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]: 10, Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]: 25, Типово обозначение: XGE-4CBI

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 4CBI I/60
P диапазон макс. [bar]6.0 bar
P диапазон макс. [psi]87.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Брой фази1
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаXGE
връзка вх. налягане, стд.DIN 8906
Вход по налягане вътрешен/външенMale
Група продуктиЕлектронни контролери
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]55 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-20 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]131 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-4 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]25.00 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]10.00 bar
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Макс]2.50 MPa
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Мин]1.00 MPa
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс]363.00 psig
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин]145.00 psig
Характеристика
Стойност
Захранващо напрежение [V] AC [макс]240 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]200 V
Идентичен продукт061H3142
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид60 pc
КорпусЗАТВОРЕН
Макс. работно налягане [bar]47.0 bar
Макс. работно налягане [psig]681 psig
Макс. ток изход/ фаза [A]3 A
Мин. скорост настройка [%]35%@60Hz45%@50Hz
Наименование на продуктаКонтролер на скоростта на вентилатора
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCE
Продуктови аксесоариElectron. control accessories
Размер връзка вх. налягане [in]1/4
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип на връзка вх. наляганеРазширение
Типово обозначениеXGE-4CBI
Фабрична настройка [psig]276.0 psig
ФункцияCut Off
Хладилни агентиR134aR22R404AR407CR407FR407HR448AR449AR449BR450AR452AR513A
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.215 Kilogram
Нето тегло0.204 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.746 Liter
EAN/UPC5702428275552