XGE fan speed controller

Контролер на скоростта на вентилатора, XGE-4CB

061H3142

Фабрична настройка [bar]: 19, Брой фази: 1, P диапазон макс. [bar]: 6, Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]: 10, Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]: 25, Типово обозначение: XGE-4CB

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 4CB
P диапазон макс. [bar]6.0 bar
P диапазон макс. [psi]87.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Брой фази1
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаXGE
Включени частиPlug
връзка вх. налягане, стд.DIN 8906
Вход по налягане вътрешен/външенMale
Група продуктиЕлектронни контролери
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]55 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-20 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]131 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-4 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]25.00 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]10.00 bar
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Макс]2.50 MPa
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Мин]1.00 MPa
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс]363.00 psig
Характеристика
Стойност
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин]145.00 psig
Захранващо напрежение [V] AC [макс]240 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]200 V
Идентичен продукт061H3103061H3143
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид50 pc
КорпусЗАТВОРЕН
Макс. работно налягане [bar]47.0 bar
Макс. работно налягане [psig]681 psig
Макс. ток изход/ фаза [A]3 A
Мин. скорост настройка [%]35%@60Hz45%@50Hz
Наименование на продуктаКонтролер на скоростта на вентилатора
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCE
Продуктови аксесоариElectron. control accessories
Размер връзка вх. налягане [in]1/4
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип на връзка вх. наляганеРазширение
Типово обозначениеXGE-4CB
Фабрична настройка [psig]276.0 psig
ФункцияCut Off
Хладилни агентиR134aR22R404AR407CR407FR407HR448AR449AR449BR450AR452AR513A
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.28 Kilogram
Нето тегло0.19 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.735 Liter
EAN/UPC5702428275569