Контролер на скоростта на вентилатора-product-details

Контролер на скоростта на вентилатора

061H3077

Фабрична настройка [bar]: 19, Брой фази: 1, P диапазон макс. [bar]: 6, Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]: 10, Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]: 25

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ATEX текст за продажби-20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U
CE маркировкаYes
Compatible motorsAC fan motors
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller M/50
P диапазон макс. [bar]6.0 bar
P диапазон макс. [psi]87.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
UL одобрениеYes
Бележки за връзка по наляганеС Schrader
Брой фази1
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаXGE
Включени частиPlug
връзка вх. налягане, стд.DIN 8906
Вход по налягане вътрешен/външенFemale
Група продуктиЕлектронни контролери
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]55 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-20 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]131 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-4 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]25.00 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]10.00 bar
Характеристика
Стойност
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Макс]2.50 MPa
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Мин]1.00 MPa
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс]362.00 psig
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин]145.00 psig
Захранващо напрежение [V] AC [макс]240 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]200 V
Количество в опаковка от определен вид50 pc
КорпусЗАТВОРЕН
Макс. работно налягане [bar]47.0 bar
Макс. работно налягане [psig]681 psig
Макс. ток изход/ фаза [A]3 A
Мин. скорост настройка [%]35%@60Hz45%@50Hz
Наименование на продуктаКонтролер на скоростта на вентилатора
ОбслужваемНо.
ОдобрениеATEXCECSAEACUL
Продуктови аксесоариElectron. control accessories
Размер връзка вх. налягане [in]1/4
Съдържа батерииNo
Тип на връзка вх. наляганеРазширение
Типово обозначениеXGE-4MC-7QA911
Фабрична настройка [psig]276.0 psig
ФункцияMin. speed
Хладилни агентиR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.266 Kilogram
Нето тегло0.253 Kilogram
Volume0.771 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424693589
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm