Контролер на скоростта на вентилатора-product-details

Контролер на скоростта на вентилатора

061H3070

Фабрична настройка [bar]: 15, P диапазон макс. [bar]: 6, Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]: 10, Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]: 25

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ATEX текст за продажби-20°C<Ta<55°CII 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2921U Rev.0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller
P диапазон макс. [bar]6.0 bar
P диапазон макс. [psi]87.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Бележки за връзка по наляганеС Schrader
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаXGE
Включени частиPlug
връзка вх. налягане, стд.DIN 8906
Вход по налягане вътрешен/външенFemale
Група продуктиЕлектронни контролери
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]55 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-20 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]131 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-4 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]25.00 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]10.00 bar
Характеристика
Стойност
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Макс]2.50 MPa
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Мин]1.00 MPa
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс]362.00 psig
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин]145.00 psig
Захранващо напрежение [V] DC10.00 V
Количество в опаковка от определен вид50 pc
КорпусЗАТВОРЕН
Макс. работно налягане [bar]47.0 bar
Макс. работно налягане [psig]681 psig
Наименование на продуктаКонтролер на скоростта на вентилатора
ОбслужваемНо.
ОдобрениеATEXCECSAEACUL
Продуктови аксесоариElectron. control accessories
Размер връзка вх. налягане [in]1/4
Съдържа батерииNo
Тип на връзка вх. наляганеРазширение
Типово обозначениеXGE-4SE-QA904
Фабрична настройка [psig]218.0 psig
Хладилни агентиR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло222 Gram
Нето тегло140 Gram
Volume0.728 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255197348
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm