OP-LSVM026/34DSW05/W09G - OP-LSVM048/068NTW05/W09E/G - OP-MSIM034/044/046/057MLW05/W09E/G - OP-MSSM026/030CSW05/W09G - OP-MSTM021/022/026/034DSW05/W09E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSIM057MLW09E

114X7280

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
Compressor Low pressure volume (L)2.30 L
Compressor modelMLZ026T4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™ Slim Pack
Filter Drier Volume (L)0.17
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.86 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MSIM057MLW09E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)5.8 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MCC11 A
Min fuse rating [A]12 A
Model numberOP-MSIM057MLW09E
Product lineCondensing Units
Receiver typeVertical
SCIP dossier no.909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
SCIP dossier product nameOPTYMA W09
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack with build-in fan speed controller and external main switch
Volume (L)0.097 L
Брой вентилатори1
В обхвата на WEEENo
Вентилатор тип дефлектор/решеткаB2
Вентилаторна изходна мощност при 50Hz [W]68 W
ВерсияW09
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Вид на продуктаOptyma™ Slim Pack W09 (A2L)
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V]440 V
връзка течна линия [инч]1/2 in
Въздушен поток при 50Hz [m³/h]3300 m³/h
Вътрешен обем на кондензаторна серпентина0.58 L
Характеристика
Стойност
Група продуктиCondensing Units
Диаметър на вентилатор [mm]450 mm
Дължина [mm]464.0 mm
Електрически кодE
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]230/1/50
Захранване на компресор [V]400/3/50
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W]110 W
контрол на мощносттаFixed speed
Наименование на продуктаPackage unit
Напрежение 50Hz [V]380 V
Напрежение 50Hz [V] [макс]440 V
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V]380 V
Но. на фази (вентилатор)1
Но. на фази (компресор)3
Обем на ресивер [L]3.4 L
Обща височина [mm]690.0 mm
ОдобрениеCE
одобрение ресиверCEEAC
ОписаниеOP-MSIM057MLW09E
ПриложенияMBP
Размер на перката на вентилатора [mm]450.000 mm
Смукателната свръзка размер [in]3/4 in
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип кондензаторD7
Тип присъединяванеSolder
Ток на вентилатора при 50Hz [A]0.47 A
Употреба на сегментMedium Back Pressure
Фаза3
Хладилни агентиR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A
Честота [Hz]50 Hz
Ширина [mm]1079.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло98 Kilogram
Нето тегло87 Kilogram
Volume552.636 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424586355
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm