Optyma™ Slim Pack, OP-MSTM034DSW05G
114X7237
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X7237
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| Compressor model | DS34TB |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MSTM034DSW05G |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 2.68 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 1.5 to 3.7 kW |
| MCC | 17.5 A |
| Min fuse rating [A] | 20 A |
| Model number | OP-MSTM034DSW05G |
| Product line | Condensing Units |
| Receiver type | Vertical |
| SCIP dossier no. | 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA W05 |
| VersionDescription | W05 : Optyma Slim Pack - Standard version |
| Volume (L) | 0.097 L |
| Брой вентилатори | 1 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вентилатор тип дефлектор/решетка | B2 |
| Вентилаторна изходна мощност при 50Hz [W] | 68 W |
| Версия | W05 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Вид на продукта | Optyma™ Slim Pack W05 (A2L) |
| Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 255 V |
| връзка течна линия [инч] | 1/2 in |
| Въздушен поток при 50Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
| Вътрешен обем на кондензаторна серпентина | 0.58 L |
| Група продукти | Condensing Units |
| Диаметър на вентилатор [mm] | 450 mm |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Дължина [mm] | 464.0 mm |
| Електрически код | G |
| Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Захранване на компресор [V] | 230/1/50 |
| Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W] | 110 W |
| контрол на мощността | Fixed speed |
| Наименование на продукта | Package unit |
| Напрежение 50Hz [V] | 187 V |
| Напрежение 50Hz [V] [макс] | 255 V |
| Ниво на звуково налягане 50Hz (при разстояние от 10 м) [db(A)] | 39 dBA |
| Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 187 V |
| Но. на фази (вентилатор) | 1 |
| Но. на фази (компресор) | 1 |
| Обем на ресивер [L] | 3.4 L |
| Обща височина [mm] | 690.0 mm |
| Одобрение | CE |
| одобрение ресивер | CEEAC |
| Описание | OP-MSTM034DSW05G |
| Приложения | MBP |
| Размер на перката на вентилатора [mm] | 450.000 mm |
| Скоростна платформа | Fixed-speed |
| Смукателната свръзка размер [in] | 1/2 in |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип кондензатор | D7 |
| Тип присъединяване | Solder |
| Ток на вентилатора при 50Hz [A] | 0.47 A |
| Употреба на сегмент | Medium Back Pressure |
| Фаза | 1 |
| Хладилни агенти | R404AR448AR449AR452AR454CR455A |
| Честота [Hz] | 50 Hz |
| Ширина [mm] | 1079.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 69 Kilogram |
| Нето тегло | 54 Kilogram |
| Volume | 552.636 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424289218 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |