OP-LSHM015/018SCW05G - OP-LSQ/VM014/018/009/012DPW05G - OP-MSBM009DYW05G - OP-MSBM012/014DPW05G - OP-MSGM012/015/018/021SCW05G - OP-MSHM010/012/015SCW05G - OP-MSSM012/015/018/021SCW05G - OP-MSTM008/009DYW05G - OP-MSTM012/014DPW05G - OP-MSTM018DXW05G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSBM012DPW05G

114X7109

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Compressor modelDPT12RA
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™ Slim Pack
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MSYM012DPW05G
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)1.24 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)0.7 to 1.5 kW
MCC5.7 A
Min fuse rating [A]8 A
Model numberOP-MSBM012DPW05G
Product lineCondensing Units
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack - Standard version
Брой вентилатори1
В обхвата на WEEENo
Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [макс]230 V
Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [мин]230 V
Вентилатор тип дефлектор/решеткаB1
Вентилаторна изходна мощност при 50Hz [W]25 W
ВерсияW05
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаOptyma™ Slim Pack W05
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]240 V
връзка течна линия [инч]3/8 in
Въздушен поток при 50Hz [m³/h]2200 m³/h
Вътрешен обем на кондензаторна серпентина0.39 L
Група продуктиCondensing Units
Диаметър на вентилатор [mm]365 mm
Дължина [mm]364.0 mm
Електрически кодG
Характеристика
Стойност
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]230/1/50
Захранване на компресор [V]230/1/50
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W]60 W
Наименование на продуктаPackage unit
Напрежение 50Hz [V]220 V
Напрежение 50Hz [V] [макс]240 V
Ниво на звуково налягане 50Hz (при разстояние от 1 м) [db(A)]52 dBA
Ниво на звуково налягане 50Hz (при разстояние от 10 м) [db(A)]32 dBA
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]220 V
Но. на фази (вентилатор)1
Но. на фази (компресор)1
Обем на ресивер [L]1.3 L
Обща височина [mm]530.0 mm
одобрение ресиверCE
ОписаниеOP-MSBM012DPW05G
ПриложенияMBP
Размер на перката на вентилатора [mm]365.000 mm
Сила на звука при 50Hz [db(A)]63 dBA
Скоростна платформаFixed-speed
Смукателната свръзка размер [in]3/8 in
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
ТехнологияReciprocating
Тип кондензаторA7
Тип присъединяванеSolder
Ток на вентилатора при 50Hz [A]0.32 A
Употреба на сегментMedium Back Pressure
Фаза1
Хладилни агентиR404AR448AR449AR452A
Честота [Hz]50 Hz
Ширина [mm]910.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло51 Kilogram
Нето тегло47 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume321.3 Liter
EAN/UPC5702428561907