OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM068NTW05G

114X7089

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Compressor modelNTZ068-5
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™ Slim Pack
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionOP-LSQM068NTW05G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC17 A
Min fuse rating [A]20 A
Model numberOP-LSQM068NTW05G
Product lineCondensing Units
RLA53 A
SCIP dossier no.517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
SCIP dossier product nameOPTYMA W05
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack - Standard version
Брой вентилатори1
В обхвата на WEEENo
Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [макс]230 V
Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [мин]230 V
Вентилатор тип дефлектор/решеткаB2
Вентилаторна изходна мощност при 50Hz [W]68 W
ВерсияW05
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Вид на продуктаOptyma™ Slim Pack W05
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]240 V
връзка течна линия [инч]1/2 in
Въздушен поток при 50Hz [m³/h]3300 m³/h
Вътрешен обем на кондензаторна серпентина0.58 L
Група продуктиCondensing Units
Диаметър на вентилатор [mm]450 mm
Дължина [mm]464.0 mm
Характеристика
Стойност
Електрически кодG
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]230/1/50
Захранване на компресор [V]230/1/50
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W]110 W
Наименование на продуктаPackage unit
Напрежение 50Hz [V]220 V
Напрежение 50Hz [V] [макс]240 V
Ниво на звуково налягане 50Hz (при разстояние от 1 м) [db(A)]63 dBA
Ниво на звуково налягане 50Hz (при разстояние от 10 м) [db(A)]43 dBA
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]220 V
Но. на фази (вентилатор)1
Но. на фази (компресор)1
Обем на ресивер [L]3.4 L
Обща височина [mm]540.0 mm
одобрение ресиверCE
ОписаниеOP-LSQM068NTW05G
ПриложенияLBP
Размер на перката на вентилатора [mm]450.000 mm
Сила на звука при 50Hz [db(A)]74 dBA
Скоростна платформаFixed-speed
Смукателната свръзка размер [in]5/8 in
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
ТехнологияReciprocating
Тип кондензаторD7
Тип присъединяванеSolder
Ток на вентилатора при 50Hz [A]0.47 A
Употреба на сегментLow Back Pressure
Фаза1
Хладилни агентиR404AR452AR507A
Честота [Hz]50 Hz
Ширина [mm]1079.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло79 Kilogram
Нето тегло64 Kilogram
Volume541.153 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428562096
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm