Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-6672

NF7CLX

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyCompressor
Material DescriptionSERVICE-KIT NF7CLX 115V/60HZ R404A
Model numberNF7CLX
Oil typePOE
Product lineCondensing Units
Вид на опаковкатаSingle pack
Вид на продуктаNF
Впръскване на течностNo
Група продуктиCondensing Units Accessories & Spare parts
ЕкономайзерNo
Захранване на компресор [V]115/1/60
Капацитет на пусков кондензатор320 µF
Количество в опаковката1
Количество на масло [cm3]300 cm³
марка техникаCondensing Units Accessories & Spare parts
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаCompressor
Обем на свободен газ [cm3]2280 cm³
ОписаниеNF7CLX
ПриложенияLBPMBP
Работен ходов обем [cm3]7.27 cm³
Стат. на температура на намотка [°C] [макс.]125 °C
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
температура на намотка [°C] [макс.]135 °C
ТехнологияReciprocating
Тип моторCSIR
Употреба на сегментRefrigeration LTRefrigeration MT
Хладилен заряд [kg] [Макс]0.40 kg
Хладилни агентиR404A
ЦвятBlack

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло12.42 Kilogram
Нето тегло10.8 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume8.306 Liter