Danfoss logo
EV210A Solenoid valve without coil, NC, G1/8, SS

電磁閥, EV210A, 功能: NC, G, 1/4, 0.17 m³/h, FKM

032H8039

閥體材質: 不銹鋼, 操作: 直接操作式, 通道數: 2/2

产品规格

特性
值
Application關閉及排放
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv 值 [gal/min]0.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Kv 值0.170 m³/h
Material DescriptionValve EV210A 2.5SS G 14F NC000
MWP58 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
介質備註輕腐蝕性介質
介質建議Oil,Comp.Air,Vacuum
介質溫度範圍 [°C] [最大值]100 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值]-10 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值]212 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值]14 °F
最大介質黏性 [cSt]20 cSt
最大工作壓力 [bar]4.0 bar
最大測試壓力6.0 bar
最大測試壓力 [psig]87.0 psig
最大的環境溫度50 °C
最大的環境溫度122 °F
制動器尺寸0.35 in
制動器尺寸9 mm
功能NC
包裝數量16 pc
特性
值
包裝方式多個包裝(M-PACK)
可維修電磁閥備用零件
壓差 [bar] [最大值]20.000 bar
壓差 [bar] [最小值]0.000 bar
壓差 [psi] [最大值]290.000 psi
壓差 [psi] [最小值]0.000 psi
密封材料FKM
接頭標準ISO 228-1
接頭的內牙/ 外牙內部
操作直接操作式
流動方向單向流
流動方向指示浮刻單向箭頭
流口尺寸 [in]3/32 in
流口尺寸 [mm]2.50 mm
流體1
產品名稱電磁閥
產品群組電磁閥
產品配件電磁閥配件
產品類型EV210A
致動器A
致動器系統 [mm]9.0 mm
規格鍵EV210A 2.5SS G 14F NC000
通道數2/2
連接尺寸 [in]1/4
連接材質不銹鋼
連接類型G
閥體材質不銹鋼
零件方案名稱EV210A
預估開啟時間,水 [ms]10 ms
預估關閉時間,水 [ms]10 ms
類型名稱EV210A 2.5

一般规格

特性
值
總重0.139 千克
淨重0.133 千克
Volume0.113 公升
特性
值
EAN/UPC5702423050901
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm