Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/2

電磁閥, EV210B, 功能: NC, G, 1/2, 1.5 m³/h, EPDM

032U3617

認証: DNVGL-CG-0339; UA, 閥體材質: 黃銅, 操作: 直接操作式, 通道數: 2/2

产品规格

特性
值
Application關閉及排放
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv 值 [gal/min]1.750 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Kv 值1.500 m³/h
Material DescriptionValve EV210B 10B G 12E NC000
MWP23 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP dossier product nameEV210B brass NC - solenoid valve
介質備註中性介質
介質建議Water & Brine
介質溫度範圍 [°C] [最大值]120 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值]-30 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值]248 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值]-22 °F
最大介質黏性 [cSt]50 cSt
最大工作壓力 [bar]1.6 bar
最大測試壓力16.0 bar
最大測試壓力 [psig]232.0 psig
最大的環境溫度80 °C
最大的環境溫度176 °F
制動器尺寸0.53 in
制動器尺寸13.5 mm
功能NC
包裝數量20 pc
特性
值
包裝方式多個包裝(M-PACK)
可維修電磁閥備用零件
壓差 [bar] [最大值]1.600 bar
壓差 [bar] [最小值]0.000 bar
壓差 [psi] [最大值]23.000 psi
壓差 [psi] [最小值]0.000 psi
密封材料EPDM
接頭標準ISO 228-1
接頭的內牙/ 外牙內部
操作直接操作式
流動方向單向流
流動方向指示浮刻單向箭頭
流口尺寸 [in]3/8 in
流口尺寸 [mm]10.00 mm
流體1
產品名稱電磁閥
產品群組電磁閥
產品配件電磁閥配件
產品類型EV210B
致動器B
致動器系統 [mm]13.5 mm
規格鍵EV210B 10B G 12E NC000
認証DNVGL-CG-0339UA
通道數2/2
連接尺寸 [in]1/2
連接材質黃銅
連接類型G
閥體材質黃銅
零件方案名稱EV210B
預估開啟時間,水 [ms]20 ms
預估關閉時間,水 [ms]30 ms
類型名稱EV210B 10

一般规格

特性
值
總重0.284 千克
淨重0.265 千克
Volume0.253 公升
特性
值
EAN/UPC5702423179312
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm