Danfoss logo
BF Coil - Cable

電磁閥線圈, BF230AS, 電纜, 4.5 m, 電源電壓 [V] AC: 220 - 230, 工業包裝(I-PACK)

018F8229

電氣連接: 電纜, 電源電壓 [V] AC: 220 - 230, 外殼等級 IP: IP67

产品规格

特性
值
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BF230AS 220-230V 50Hz 4.5m I/12
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
備件編號018F6269
制動器尺寸13.5 mm
包裝數量12 pc
包裝方式工業包裝(I-PACK)
可維修No
合於規範EN 60730-1
外殼等級 IPIP67
導線長度4.500 m
導線長度 [in]180.00 in
導線面積 [mm2]3 x 0.75 mm2
工作比率繼續
消耗功率 [W] 50Hz12.0 W
消耗功率 50Hz [VA]22.0 VA
環境溫度範圍 [°C] [最大值]80 °C
特性
值
環境溫度範圍 [°C] [最小值]-40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值]175 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值]-40 °F
產品名稱電磁閥線圈
產品群組電磁閥
產品配件電磁閥線圈配件
產品類型BF230AS
相對溼度 [% RH] [最大值]100 % RH
相對溼度 [% RH] [最小值]0 % RH
線圈固定卡夾式
線圈接頭電纜
線圈繞組絕緣等級Class H to IEC 85
線圈設計標準VDE 0580
認証UA
零件方案名稱EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
電氣連接電纜
電氣連接器3 芯電纜
電源電壓 [V] AC [最大值]230 V
電源電壓 [V] AC [最小值]220 V
電源電壓 50Hz 最大 [V]230 V
電源電壓 50Hz 最小 [V]220 V
電纜直徑6.6 mm
頻率 [Hz]50 Hz
顏色藍
類型名稱BF230AS

一般规格

特性
值
總重0.562 千克
淨重0.545 千克
Volume1.58 公升
特性
值
EAN/UPC5702428026536
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm