Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

壓力傳感器, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

063G2277

電氣連接: 德製, 壓力接頭形式: M, 壓力接頭尺寸: 14 x 1.5, 規格鍵: MBS 1250-3411-C7FA21-1

产品规格

特性
- 公共Pin C
+ 供電Pin A
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor MBS 1250-3411-C7FA21-1
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
UL markYes
介質溫度範圍 [°C] [最大值]125 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值]-40 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值]257 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值]-40 °F
最大過載壓力10800 psig
最大過載壓力750.0 bar
最大響應時間1 ms
包裝數量48 pc
包裝方式多個包裝(M-PACK)
壓力, 公/母
壓力單元參考Gauge (relative)
壓力接口 HEX [mm]22.0 mm
壓力接頭尺寸14 x 1.5
壓力接頭形式M
特性
壓力接頭標準DIN 3852-E
壓力範圍 [bar] [最大值]250.00 bar
壓力範圍 [bar] [最小值]0.00 bar
壓力範圍 [psi] [最大值]3625.00 psi
壓力範圍 [psi] [最小值]0.00 psi
外殼等級 IPIP67
標準電氣接頭DT04
環境溫度範圍 [°C] [最大值]125 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值]-40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值]257 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值]-40 °F
產品名稱壓力傳感器
產品群組感測器
產品類型MBS 1250
瞬斷壓力36250 psig
瞬斷壓力2500.0 bar
精度0.5 % RH
脈波緩衝器Yes
補償溫度範圍 [°C] [最大值]125 °C
補償溫度範圍 [°C] [最小值]-40 °C
補償溫度範圍 [°F] [最大值]257 °F
補償溫度範圍 [°F] [最小值]-40 °F
規格鍵MBS 1250-3411-C7FA21-1
認証CE 認証C UL US UL Recognized
輸出信號Current
輸出訊號 [mA] [最大值]20 mA
輸出訊號 [mA] [最小值]4 mA
電氣接頭, 公/母
電氣接頭尺寸3 針
電氣連接德製

一般规格

特性
總重0.069 千克
淨重0.06 千克
Volume0.091 公升
特性
EAN/UPC5702428520515
Proposition 65No significant risk