壓力傳感器, MBS 1250, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi
063G1801
電氣連接: AMP SuperSeal, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/4, 規格鍵: MBS 1250-2811-C4GB04
063G1801
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| - 公共 | Pin 2 |
| + 供電 | Pin 1 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Sensor MBS 1250-2811-C4GB04 |
| Pin surface material | Sn |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| UL mark | Yes |
| 介質溫度範圍 [°C] [最大值] | 125 °C |
| 介質溫度範圍 [°C] [最小值] | -20 °C |
| 介質溫度範圍 [°F] [最大值] | 257 °F |
| 介質溫度範圍 [°F] [最小值] | -4 °F |
| 最大過載壓力 | 3000 psig |
| 最大過載壓力 | 210.0 bar |
| 最大響應時間 | 1 ms |
| 包裝數量 | 48 pc |
| 包裝方式 | 多個包裝(M-PACK) |
| 同一產品 | 063G4801 |
| 壓力, 公/母 | 公 |
| 壓力單元參考 | Gauge (relative) |
| 壓力接口 HEX [mm] | 22.0 mm |
| 壓力接頭備註 | A |
| 壓力接頭尺寸 | 1/4 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 壓力接頭形式 | G |
| 壓力接頭標準 | DIN 3852-E |
| 壓力範圍 [bar] [最大值] | 60.00 bar |
| 壓力範圍 [bar] [最小值] | 0.00 bar |
| 壓力範圍 [psi] [最大值] | 870.00 psi |
| 壓力範圍 [psi] [最小值] | 0.00 psi |
| 外殼等級 IP | IP67 |
| 標準電氣接頭 | 1,5 SERIES |
| 環境溫度範圍 [°C] [最大值] | 100 °C |
| 環境溫度範圍 [°C] [最小值] | -40 °C |
| 環境溫度範圍 [°F] [最大值] | 257 °F |
| 環境溫度範圍 [°F] [最小值] | -4 °F |
| 產品名稱 | 壓力傳感器 |
| 產品群組 | 感測器 |
| 產品類型 | MBS 1250 |
| 瞬斷壓力 | 20000 psig |
| 瞬斷壓力 | 1400.0 bar |
| 精度 | 0.5 % RH |
| 脈波緩衝器 | Yes |
| 補償溫度範圍 [°C] [最大值] | 125 °C |
| 補償溫度範圍 [°C] [最小值] | -40 °C |
| 補償溫度範圍 [°F] [最大值] | 257 °F |
| 補償溫度範圍 [°F] [最小值] | -40 °F |
| 規格鍵 | MBS 1250-2811-C4GB04 |
| 認証 | CE 認証C UL US UL Recognized |
| 輸出信號 | Current |
| 輸出訊號 [mA] [最大值] | 20 mA |
| 輸出訊號 [mA] [最小值] | 4 mA |
| 電氣接頭, 公/母 | 公 |
| 電氣接頭尺寸 | 3 針 |
| 電氣連接 | AMP SuperSeal |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 0.066 千克 |
| 淨重 | 0.058 千克 |
| Volume | 0.097 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428966863 |
| Proposition 65 | No significant risk |