壓力傳感器, MBS 4251, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi
060G4313
壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/2, 規格鍵: MBS 4251-3631-A1AB08-0
060G4313
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| - 公共 | Pin 2 |
| + 供電 | Pin 1 |
| ATEX銷售文字 | Ex iA IIC T5..T4 Ga/Gb |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Sensor MBS 4201 Ex ia IIC T5..T4 Ga/Gb |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dossier product name | AKS/MBS |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| UL mark | Yes |
| 介質溫度範圍 [°C] [最大值] | 125 °C |
| 介質溫度範圍 [°C] [最小值] | -40 °C |
| 介質溫度範圍 [°F] [最大值] | 257 °F |
| 介質溫度範圍 [°F] [最小值] | -40 °F |
| 低限幅位準 | 3.60 |
| 最大過載壓力 | 1500.0 bar |
| 最大響應時間 | 4 ms |
| 包裝數量 | 14 pc |
| 包裝方式 | 多個包裝(M-PACK) |
| 可調整 零點/量程 | No |
| 同一產品 | 060G4313 |
| 壓力, 公/母 | 公 |
| 壓力單元參考 | Sealed gauge |
| 壓力接口 HEX [mm] | 27.0 mm |
特性 | 值 |
|---|---|
| 壓力接頭尺寸 | 1/2 |
| 壓力接頭形式 | G |
| 壓力接頭標準 | EN 837 |
| 壓力範圍 [bar] [最大值] | 400.00 bar |
| 壓力範圍 [bar] [最小值] | 0.00 bar |
| 壓力範圍 [psi] [最大值] | 5800.00 psi |
| 壓力範圍 [psi] [最小值] | 0.00 psi |
| 外殼等級 IP | IP65 |
| 平式隔膜 | No |
| 本質安全 | 是 |
| 標準電氣接頭 | EN 175301-803-A |
| 產品名稱 | 壓力傳感器 |
| 產品群組 | 感測器 |
| 產品類型 | MBS 4251 |
| 精度 | 1.00 % RH |
| 精度 | 0.5 % RH |
| 脈波緩衝器 | Yes |
| 補償溫度範圍 [°C] [最大值] | 100 °C |
| 補償溫度範圍 [°C] [最小值] | 0 °C |
| 補償溫度範圍 [°F] [最大值] | 212 °F |
| 補償溫度範圍 [°F] [最小值] | 32 °F |
| 規格鍵 | MBS 4251-3631-A1AB08-0 |
| 認証 | ATEXC UL US UL RecognizedCE 認証 |
| 輸出信號 | Current |
| 輸出訊號 [mA] [最大值] | 20 mA |
| 輸出訊號 [mA] [最小值] | 4 mA |
| 過載壓力最大值 | 21756 psi |
| 電氣接頭, 公/母 | 公和母 |
| 電氣接頭尺寸 | Pg 9 |
| 電氣連接 | Angular connector |
| 非線性 BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| 高限幅位準 | 22.40 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 0.28 Kilogram |
| 淨重 | 0.219 Kilogram |
| Volume | 0.424 Liter |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423158836 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |