Danfoss logo
Pressure transmitter MBS 51xx, Pg 9 / Pg11, Flange

壓力傳感器, MBS 5100, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

060N1040

壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/4, 規格鍵: MBS 5100-2831-A6DB04-4

产品规格

特性
- 公共Pin 2
+ 供電Pin 1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionMBS 5100-2811-1DB04
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL markYes
介質溫度範圍 [°C] [最大值]85 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值]-40 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值]185 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值]-40 °F
低限幅位準3.60
最大過載壓力200.0 bar
最大響應時間4 ms
包裝數量8 pc
包裝方式多個包裝(M-PACK)
可調整 零點/量程No
壓力, 公/母
壓力單元參考Sealed gauge
壓力接頭備註附凸緣/法蘭(flange)
壓力接頭尺寸1/4
壓力接頭形式G
壓力接頭標準ISO 228-1
特性
壓力範圍 [bar] [最大值]60.00 bar
壓力範圍 [bar] [最小值]0.00 bar
壓力範圍 [psi] [最大值]870.00 psi
壓力範圍 [psi] [最小值]0.00 psi
外殼等級 IPIP65
平式隔膜No
本質安全No
標準電氣接頭EN 175301-803-A
測試訊號PIN 3
環境溫度範圍 [°C] [最大值]85 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值]-40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值]185 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值]-40 °F
產品名稱壓力傳感器
產品群組感測器
產品類型MBS 5100
精度0.30 % RH
精度0.1 % RH
脈波緩衝器No
補償溫度範圍 [°C] [最大值]80 °C
補償溫度範圍 [°C] [最小值]0 °C
補償溫度範圍 [°F] [最大值]176 °F
補償溫度範圍 [°F] [最小值]32 °F
規格鍵MBS 5100-2831-A6DB04-4
認証CE 認証C UL US UL Recognized
輸出信號Current
輸出訊號 [mA] [最大值]20 mA
輸出訊號 [mA] [最小值]4 mA
電氣接頭, 公/母公和母
電氣接頭尺寸Pg 11
電氣連接Angular connector
非線性 BFSL ±FS [%]0.20 % RH
高限幅位準22.40

一般规格

特性
總重0.402 千克
淨重0.332 千克
Volume0.647 公升
特性
EAN/UPC5702423059485
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm