Danfoss logo
DST X800 Wire position sensor

纜線位置感測器, DST X800, 3300 mm

098G2034

null: 10 - 36, 電氣連接: M12 x 1, 電氣接頭尺寸: 4 針, 測量範圍: 3300, 規格鍵: SM1S3300HA3 0033X00

产品规格

特性
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSensor DST X800-SM1S3300HA3 0033X00
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
SCIP dossier product nameGSH
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
UL markNo
特性
包裝數量12 pc
包裝方式多個包裝(M-PACK)
標準電氣接頭IEC 61076-2-101
測量範圍3300 mm
產品名稱纜線位置感測器
產品群組感測器
產品類型DST X800
規格鍵SM1S3300HA3 0033X00
認証CE 認証
輸出信號4 - 20 mA
迴路類型Single
配件NO
電氣接頭尺寸4 針
電氣連接M12 x 1

一般规格

特性
總重0.726 千克
淨重0.58 千克
Volume4.451 公升
特性
EAN/UPC5715162284889
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm