纜線位置感測器, DST X800, 4800 mm
098G2028
null: 10 - 36, 電氣連接: M12 x 1, 電氣接頭尺寸: 5 針, 測量範圍: 4800, 規格鍵: SN1H4800HC1 0033E00
098G2028
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | sensor DST X800-SN1H4800HC1 0033E00 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
| SCIP dossier product name | GSH |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| UL mark | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包裝數量 | 12 pc |
| 包裝方式 | 多個包裝(M-PACK) |
| 標準電氣接頭 | IEC 61076-2-101 |
| 測量範圍 | 4800 mm |
| 產品名稱 | 纜線位置感測器 |
| 產品群組 | 感測器 |
| 產品類型 | DST X800 |
| 規格鍵 | SN1H4800HC1 0033E00 |
| 認証 | CE 認証 |
| 輸出信號 | CAN-open |
| 迴路類型 | Half - redundant |
| 配件 | CON031 |
| 電氣接頭尺寸 | 5 針 |
| 電氣連接 | M12 x 1 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 0.876 千克 |
| 淨重 | 0.62 千克 |
| Volume | 4.644 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162169872 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |