Danfoss logo
DST X520 Position Sensor_098G1515

旋轉位置感測器, DST X520, 45 °

098G1554

null: 5, 電氣連接: 電纜, 標準電氣接頭: 無, 旋轉方向: CW + CCW, 規格鍵: FR045045LA13000-L033A10

产品规格

特性
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSensor DST X520-FR045045LA13000-L033A10
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP dossier product nameGRN
Supply voltage [V] DC5.00 V
UL markNo
包裝數量10 pc
包裝方式多個包裝(M-PACK)
外殼等級 IPIP67
特性
導線長度1.000 m
旋轉方向CW + CCW
標準電氣接頭
產品名稱旋轉位置感測器
產品群組感測器
產品類型DST X520
規格鍵FR045045LA13000-L033A10
角度 / 通道 1 [°]45 °
角度 / 通道 2 [°]45 °
認証CE 認証
輸出信號Ratio metric
迴路類型Redundant
配件A - PKIT 384
電氣接頭備註電纜
電氣連接電纜

一般规格

特性
總重0.155 千克
淨重0.086 千克
Volume0.695 公升
特性
EAN/UPC5715162284087
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm