旋轉位置感測器, DST X520, 45 °
098G1547
null: 5, 電氣連接: AMP SuperSeal, 標準電氣接頭: 282108-1, 旋轉方向: CW + CCW, 規格鍵: AR045045LA13000 0033A00
098G1547
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | Sensor DST X520-AR045045LA13000 0033A00 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| SCIP dossier product name | GRN |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| UL mark | No |
| 包裝數量 | 20 pc |
| 包裝方式 | 多個包裝(M-PACK) |
特性 | 值 |
|---|---|
| 外殼等級 IP | IP67 |
| 旋轉方向 | CW + CCW |
| 標準電氣接頭 | 282108-1 |
| 產品名稱 | 旋轉位置感測器 |
| 產品群組 | 感測器 |
| 產品類型 | DST X520 |
| 規格鍵 | AR045045LA13000 0033A00 |
| 角度 / 通道 1 [°] | 45 ° |
| 角度 / 通道 2 [°] | 45 ° |
| 認証 | CE 認証 |
| 輸出信號 | Ratio metric |
| 迴路類型 | Redundant |
| 配件 | A - PKIT384 MAGNET |
| 電氣接頭尺寸 | 6 pin |
| 電氣連接 | AMP SuperSeal |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 0.079 千克 |
| 淨重 | 0.036 千克 |
| Volume | 0.253 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279947823 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |