Danfoss logo
DST X520 Position Sensor_098G1515

旋轉位置感測器, DST X520, 45 °

098G1521

null: 5, 電氣連接: 電纜, 標準電氣接頭: 無, 旋轉方向: CW + CCW, 規格鍵: FR045045LA13000 0033AA0

产品规格

特性
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSensor DST X520-FR045045LA13000 0033AA0
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP dossier product nameGRN
Supply voltage [V] DC5.00 V
UL markNo
包裝數量10 pc
包裝方式多個包裝(M-PACK)
特性
外殼等級 IPIP67
導線長度10.000 m
旋轉方向CW + CCW
標準電氣接頭
產品名稱旋轉位置感測器
產品群組感測器
產品類型DST X520
規格鍵FR045045LA13000 0033AA0
角度 / 通道 1 [°]45 °
角度 / 通道 2 [°]45 °
認証CE 認証
輸出信號Ratio metric
迴路類型Redundant
配件A - PKIT384 MAGNET
電氣連接電纜

一般规格

特性
總重0.565 千克
淨重0.536 千克
Volume1.511 公升
特性
EAN/UPC5714279904291
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm