旋轉位置感測器, DST X510, 60 °
098G1033
null: 9 - 36, 電氣連接: 德製, 標準電氣接頭: DT04-6P, 旋轉方向: CW, 規格鍵: DR060060HA33A00 0033X00
098G1033
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | Sensor DST X510-DR060060HA33A00 0033X00 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1 |
| SCIP dossier product name | GRA |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| UL mark | No |
| 包裝數量 | 20 pc |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包裝方式 | 多個包裝(M-PACK) |
| 外殼等級 IP | IP67 |
| 旋轉方向 | CW |
| 標準電氣接頭 | DT04-6P |
| 產品名稱 | 旋轉位置感測器 |
| 產品群組 | 感測器 |
| 產品類型 | DST X510 |
| 規格鍵 | DR060060HA33A00 0033X00 |
| 角度 / 通道 1 [°] | 60 ° |
| 角度 / 通道 2 [°] | 60 ° |
| 認証 | CE 認証 |
| 輸出信號 | 4 - 20 mA |
| 迴路類型 | Redundant |
| 電氣接頭尺寸 | 6 pin |
| 電氣連接 | 德製 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 0.082 千克 |
| 淨重 | 0.07 千克 |
| Volume | 0.253 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162463611 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |