Danfoss logo
DST X510 AMP 098G1026

旋轉位置感測器, DST X510, 90 °

098G1016

null: 9 - 36, 電氣連接: AMP SuperSeal, 標準電氣接頭: 282108-1, 旋轉方向: CW + CCW, 規格鍵: AR090090HA33A00 0033X00

产品规格

特性
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSensor DST X510-AR090090HA33A00 0033X00
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
SCIP dossier product nameGRA
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL markNo
包裝數量20 pc
特性
包裝方式多個包裝(M-PACK)
外殼等級 IPIP67
旋轉方向CW + CCW
標準電氣接頭282108-1
產品名稱旋轉位置感測器
產品群組感測器
產品類型DST X510
規格鍵AR090090HA33A00 0033X00
角度 / 通道 1 [°]90 °
角度 / 通道 2 [°]90 °
認証CE 認証
輸出信號4 - 20 mA
迴路類型Redundant
電氣接頭尺寸6 pin
電氣連接AMP SuperSeal

一般规格

特性
總重0.082 千克
淨重0.07 千克
Volume0.253 公升
特性
EAN/UPC5715162141687
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm