Danfoss logo
Rotary sensor, DST X510_A_098G1005, 098G1006

旋轉位置感測器, DST X510, 90 °

098G1015

null: 5, 電氣連接: 德製, 標準電氣接頭: DT04-6P, 旋轉方向: CW, 規格鍵: DS090000LA11A00 0033X00

产品规格

特性
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSensor DST X510-DS090000LA11A00 0033X00
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
SCIP dossier product nameGRA
Supply voltage [V] DC5.00 V
UL markNo
包裝數量20 pc
包裝方式多個包裝(M-PACK)
特性
外殼等級 IPIP67
旋轉方向CW
標準電氣接頭DT04-6P
產品名稱旋轉位置感測器
產品群組感測器
產品類型DST X510
規格鍵DS090000LA11A00 0033X00
角度 / 通道 1 [°]90 °
認証CE 認証
輸出信號Ratio metric
迴路類型Single
配件NO
電氣接頭尺寸6 pin
電氣連接德製

一般规格

特性
總重0.082 千克
淨重0.07 千克
Volume0.253 公升
特性
EAN/UPC5714279905533
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm