旋轉位置感測器, DST X510, 30 °
098G1012
null: 5, 電氣連接: 德製, 標準電氣接頭: DT04-6P, 旋轉方向: CW, 規格鍵: DS030000LA11A00 0033X00
098G1012
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | Sensor DST X510-DS030000LA11A00 0033X00 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1 |
| SCIP dossier product name | GRA |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| UL mark | No |
| 包裝數量 | 20 pc |
| 包裝方式 | 多個包裝(M-PACK) |
| 外殼等級 IP | IP67 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 旋轉方向 | CW |
| 標準電氣接頭 | DT04-6P |
| 測量範圍 1 [°] | 30 ° |
| 產品名稱 | 旋轉位置感測器 |
| 產品群組 | 感測器 |
| 產品類型 | DST X510 |
| 致動器 | A |
| 規格鍵 | DS030000LA11A00 0033X00 |
| 角度 / 通道 1 [°] | 30 ° |
| 認証 | CE 認証 |
| 輸出信號 | Ratio metric |
| 迴路類型 | Single |
| 配件 | NO |
| 電氣接頭尺寸 | 6 pin |
| 電氣連接 | 德製 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 0.082 千克 |
| 淨重 | 0.07 千克 |
| Volume | 0.253 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279778908 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |