Danfoss logo
DST X730 Top level inclination sensor

傾斜位置感測器, DST X730, 180 °

098G3501

null: 10 - 36, 電氣連接: M12 x 1, 軸類型: 單, 規格鍵: MVR360360HC10 0033X00

产品规格

特性
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSensor DST X730-MVR360360HC10 0033X00
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.42f15994-890d-40cf-97c1-195eb013e856
SCIP dossier product nameGIT
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
UL markNo
包裝數量10 pc
包裝方式多個包裝(M-PACK)
特性
外殼等級 IPIP67
標準電氣接頭IEC 61076-2-101
測量範圍 1 [°]180 °
測量範圍 2 [°]180 °
產品名稱傾斜位置感測器
產品群組感測器
產品類型DST X730
規格鍵MVR360360HC10 0033X00
認証CE 認証
軸類型
輸出信號CAN-open
迴路類型Redundant
配件NO
電氣接頭尺寸5 針
電氣連接M12 x 1

一般规格

特性
總重0.307 千克
淨重0.2 千克
Volume0.945 公升
特性
EAN/UPC5702428573085
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm