傾斜位置感測器, DST X720, 360 °
098G3013
null: 10 - 36, 電氣連接: M12 x 1, 軸類型: 單, 規格鍵: MVS360000HA0 0033X00
098G3013
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | Sensor DST X720-MVS360000HA10 0033X00 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88 |
| SCIP dossier product name | GIG |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| UL mark | No |
| 包裝數量 | 10 pc |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包裝方式 | 多個包裝(M-PACK) |
| 外殼等級 IP | IP67 |
| 標準電氣接頭 | IEC 61076-2-101 |
| 測量範圍 1 [°] | 360 ° |
| 產品名稱 | 傾斜位置感測器 |
| 產品群組 | 感測器 |
| 產品類型 | DST X720 |
| 規格鍵 | MVS360000HA0 0033X00 |
| 認証 | CE 認証 |
| 軸類型 | 單 |
| 輸出信號 | 0.5 - 4.5 V |
| 迴路類型 | Single |
| 配件 | NO |
| 電氣接頭尺寸 | 5 針 |
| 電氣連接 | M12 x 1 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 0.29 千克 |
| 淨重 | 0.2 千克 |
| Volume | 0.882 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162220061 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |