傾斜位置感測器, DST X710, 45 °
098G2528
null: 36, 電氣連接: 電纜, 軸類型: 雙, 規格鍵: X710-FO045000HC11 0033X01
098G2528
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | Sensor DST X710-FO045000HC11 0033X01 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7 |
| SCIP dossier product name | GIB |
| Supply voltage [V] DC | 36.00 V |
| UL mark | No |
| 包裝數量 | 10 pc |
| 包裝方式 | 多個包裝(M-PACK) |
特性 | 值 |
|---|---|
| 外殼等級 IP | IP67 |
| 導線長度 | 0.100 m |
| 標準電氣接頭 | 無 |
| 測量範圍 1 [°] | 45 ° |
| 產品名稱 | 傾斜位置感測器 |
| 產品群組 | 感測器 |
| 產品類型 | DST X710 |
| 規格鍵 | X710-FO045000HC11 0033X01 |
| 認証 | CE 認証 |
| 軸類型 | 雙 |
| 輸出信號 | CANopen |
| 迴路類型 | Single |
| 配件 | NO |
| 電氣連接 | 電纜 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 0.101 千克 |
| 淨重 | 0.041 千克 |
| Volume | 0.699 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162717783 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |