Danfoss logo
DST X710 M12 Cable 098G2518

傾斜位置感測器, DST X710, 10 °

098G2518

null: 10 - 36, 電氣連接: M12 x 1, 軸類型: 單, 規格鍵: FV010000HA11 0033X02

产品规格

特性
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSensor DST X710-FV010000HA11 0033X02
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7
SCIP dossier product nameGIB
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
UL markNo
包裝數量10 pc
包裝方式多個包裝(M-PACK)
特性
外殼等級 IPIP67
導線長度0.200 m
標準電氣接頭IEC 61076-2-101
測量範圍 1 [°]10 °
產品名稱傾斜位置感測器
產品群組感測器
產品類型DST X710
規格鍵FV010000HA11 0033X02
認証CE 認証
軸類型
輸出信號0.5 - 4.5 V
迴路類型Single
電氣接頭備註Overprinted
電氣接頭尺寸5 針
電氣連接M12 x 1

一般规格

特性
總重0.108 千克
淨重0.046 千克
Volume0.778 公升
特性
EAN/UPC5714279003451
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm