Danfoss logo
Hand operated regulating valve, REG 10 2415+562

手動調節閥, REG 10

2415+562

出口接口尺寸 [mm]: 10, 入口接口尺寸 [mm]: 10, 入口連接類型: 軟焊, 出口連接類型: 軟焊, Kv 值: 0.17, 最大工作壓力 [bar]: 40

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv 值 [gal/min]0.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kv 值0.170 m³/h
Material DescriptionREG 10 SA STR CONE#1 Cu: 3/8" PS 40
MWP580 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
入口接口尺寸 [in]3/8 in
入口接口尺寸 [mm]10.00 mm
入口連接類型軟焊
最大工作壓力 [bar]40.0 bar
冷媒R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
出口接口尺寸 [in]3/8 in
特性
值
出口接口尺寸 [mm]10.0 mm
出口連接類型軟焊
包裝數量1 pc
包裝方式單個包裝(Single-PACK)
塗料顏色綠
接頭標準ASME B 16.22
方向直通方向
流動面積 [mm2]3.0 mm²
流體12
溫度範圍 [°F] [最大值]302 °F
溫度範圍 [°F] [最小值]-58 °F
產品名稱手動調節閥
產品群組截止與調節閥
產品說明手動調節閥
產品類型REG 10
目錄Art. 4, par. 3
設備蓋
認証LLC CDC EURO-TYSK
閥件版本標準版本
閥錐編號1

一般规格

特性
值
總重0.518 千克
淨重0.5 千克
Volume0.943 公升
特性
值
EAN/UPC5702428173124
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm