Danfoss logo
-product-details

148B6374

产品规格

特性
值
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionSVL-65BT 80 A STR Valve Housing
MWP943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL markYes
入口接口尺寸 [in]3 in
入口接口尺寸 [mm]80.00 mm
入口連接類型對接焊
最大工作壓力 [bar]65.0 bar
冷媒R113R114R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170
出口接口尺寸 [in]3 in
出口接口尺寸 [mm]80.0 mm
出口連接類型對接焊
特性
值
包裝數量1 pc
包裝方式單個包裝(Single-PACK)
可維修SVL Flexline 備用零件
品牌SVL Flexline
接頭標準ASME B 36.10M SCHEDULE 40
方向直通方向
流動方向雙向流
流動方向指示浮刻單向箭頭
流體12
溫度範圍 [°F] [最大值]392 °F
溫度範圍 [°F] [最小值]-76 °F
產品名稱多功能閥體
產品群組多功能閥
產品說明閥體
產品配件SVL Flexline 配件
產品類型SVL-65BT 80
用於產品SVA-65BT 80
目錄II
認証CE 認証CRNEACUA
連接材質鋼材
閥體材質鋼材
零件方案名稱SVL-HT 65B

一般规格

特性
值
總重8.7 千克
淨重7.4 千克
特性
值
EAN/UPC5715255140207